Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912J00A5 |
Artikelgroep omschrijving | JEXTAR cilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Roestvaststaal 1.4432 klasse A4-80/J900 |
Artikelnummer | 912J00A50080070 |
Artikelnummer naam | M8 X 70 |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 4762 |
Merk naam | JEXTAR |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4-80 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD023 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kopdiameter | 13 |
Kophoogte | 8 |
Metrisch | M 8 |
Sleutelwijdte | 6 |
Steellengte | 70 |
Voldraad t/m | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/912j00a50080070