Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912000P1 |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | PEEK lichtbruin |
Artikelnummer | 912000P10030020 |
Artikelnummer naam | M 3 X 20 |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 4762 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | PEEK |
Kopdiameter | 5.5 |
Kophoogte | 3 |
Metrisch | M 3 |
Sleutelwijdte | 2.5 |
Steellengte | 20 |
Voldraad t/m | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/912000p10030020