Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912000A5 |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Roestvaststaal A4, klasse 80 |
Artikelnummer | 912000A50060020 |
Artikelnummer naam | M 6 X 20 |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 4762 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4-80 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD010 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kopdiameter | 10 |
Kophoogte | 6 |
Metrisch | M 6 |
Sleutelwijdte | 5 |
Steellengte | 20 |
Voldraad t/m | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/912000a50060020