Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912000A2 |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Roestvaststaal A2, klasse 70 |
Artikelnummer | 912000A20060025 |
Artikelnummer naam | M 6 X 25 |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 4762 |
Fabrieksnummer | BN 610, BN 611 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD010 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kopdiameter | 10 |
Kophoogte | 6 |
Metrisch | M 6 |
Sleutelwijdte | 5 |
Steellengte | 25 |
Voldraad t/m | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/912000a20060025