Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 91200080 |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 8.8 |
Artikelnummer | 912000800240300 |
Artikelnummer naam | M 24 X 300 |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 4762 |
Fabrieksnummer | BN 272, BN 2 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD015 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kopdiameter | 36 |
Kophoogte | 24 |
Metrisch | M 24 |
Sleutelwijdte | 19 |
Steellengte | 300 |
Voldraad t/m | 80 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/912000800240300