Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 9120002Z |
Artikelgroep omschrijving | UNBRAKO cilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Chroomstaal U130 (sterker dan kl.12.9) Zn A2A |
Artikelnummer | 9120002Z0140060 |
Artikelnummer naam | M 14 X 60 UNBRAKO |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 4762 |
Merk naam | UNBRAKO |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 12.9 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD018 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kopdiameter | 21 |
Kophoogte | 14 |
Metrisch | M 14 |
Sleutelwijdte | 12 |
Steellengte | 60 |
Voldraad t/m | 55 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/9120002z0140060