Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 91200020 |
Artikelgroep omschrijving | UNBRAKO cilinderschroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Unbrako = chroomstaal U130, overig = klasse 12.9 |
Artikelnummer | 912000200240300 |
Artikelnummer naam | M 24 X 300 UNBRAKO |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 4762 |
Merk naam | UNBRAKO |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 12.9 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD017 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kopdiameter | 36 |
Kophoogte | 24 |
Metrisch | M 24 |
Sleutelwijdte | 19 |
Steellengte | 300 |
Voldraad t/m | 80 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant/912000200240300