Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912000AQ |
Artikelgroep omschrijving | JECLIN cilinderschroeven met binnenzeskant voor vacuüm of cleanroom |
Materiaal | RVS WS 1.4432 >900N/mm² POL+KOL |
Artikelnummer | 912000AQ0030012 |
Artikelnummer naam | M 3 X 12 |
DIN nummer | 912 |
ISO nummer | 4762 |
Merk naam | JECLIN |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4-80 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD029 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Nabehandeling | Gepolijst en gekolsteriseerd |
Kopdiameter | 5.5 |
Kophoogte | 3 |
Metrisch | M 3 |
Sleutelwijdte | 2.5 |
Steellengte | 12 |
Voldraad t/m | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant-voor-vacuumcleanroom-jeclin/912000aq0030012