Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 912FL020 |
Artikelgroep omschrijving | Cilinderschroeven met flens en binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 12.9 |
Artikelnummer | 912FL0200050010 |
Artikelnummer naam | M 5 X 10 |
Fabrieksnummer | 912FL, BN 1392 |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 12.9 |
Kopvorm | Cilinder |
Kortinggroep | PD017 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kraagdiameter | 11 |
Metrisch | M 5 |
Sleutelwijdte | 4 |
Steellengte | 10 |
Tot. kophoogte | 5 |
Voldraad t/m | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/binnenzeskantschroeven/cilinderschroeven-binnenzeskant-met-flens/912fl0200050010