Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ASSORT10 |
Artikelgroep omschrijving | Assortiment bevestigingsartikelen in onbreekbare stapelbare doos |
Materiaal | Staal |
Artikelnummer | ASSORT100770000 |
Artikelnummer naam | Nr77 Klemri vAs Asklemringen |
Fabrieksnummer | ASSORT, BN 847, BN 880 |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD045 |
Materiaal | Staal |
Aantal afm | 6 |
Aantal stuks | 350 |
Afw. verpakking | 6 |
Bestelnummer | 77 |
Inhoud | T KLEMRI |
Materialen | St-Zn |
Opmerkingen | - |
Reeks | 3-10mm |
Soort | Klem/borgringen |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/assortiment/assortimenten-bevestigingsartikelen/assort100770000