Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ULSRT0A2 |
Artikelgroep omschrijving | Laagbolkop antidiefstal schroeven met Resistorx (Torx en pen) |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | ULSRT0A20100020 |
Artikelnummer naam | M 10 X 20 |
Fabrieksnummer | ULSRT, BN 33021 |
Aandrijving | Resistorx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Laagbol |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kopdiameter | 17.5 |
Kophoogte | 5.5 |
Metrisch | M 10 |
Resistorxnummer | TX-45H |
Steellengte | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/antidiefstalschroeven-en--moeren/antidiefstalschroeven-resistorx/ulsrt0a20100020