Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | BREEKMA2 |
Artikelgroep omschrijving | Antidiefstal breekmoeren |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | BREEKMA20100000 |
Artikelnummer naam | M 10 |
Fabrieksnummer | BREEKM |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Diam. oplegvlak | 18 |
Hoogte | 8 |
Metrisch | M 10 |
Moment | 32-38 |
Sleutelwijdte | 19 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/antidiefstalschroeven-en--moeren/antidiefstalbreekmoeren/breekma20100000