Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PLUSKAA4 |
Artikelgroep omschrijving | PGB doorsteekankers met moer en ring |
Materiaal | Roestvaststaal A4 |
Artikelnummer | PLUSKAA40060040 |
Artikelnummer naam | M6x40 6X40 |
Fabrieksnummer | S-KAH |
Merk naam | SORMAT |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Bestelnummer | 6x40 |
Draadlengte | 18 |
Klembereik | 2 |
Lengte | 40 |
Metrisch | M 6 |
Min. boordiepte | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/ankers-en-pluggen/sormat-pfg-keilbouten-doorsteekankers-en-slagankers/pluskaa40060040