Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PLUGKPK0 |
Artikelgroep omschrijving | FISCHER keilpluggen, zware uitvoering |
Materiaal | Nylon met messing draadbus |
Artikelnummer | PLUGKPK00100000 |
Artikelnummer naam | 20 X 60(v.M10) |
Fabrieksnummer | M |
Merk naam | FISCHER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Kunststof |
Boordiameter | 20 |
Lengte | 60 |
Metrisch | M 10 |
Schroefdiameter | M 10 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/ankers-en-pluggen/fischer-keilpluggen-zadels-en-hollewand-pluggen/plugkpk00100000