Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PLUGHM1Z |
Artikelgroep omschrijving | FISCHER holle wand plug |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Artikelnummer | PLUGHM1Z0061037 |
Artikelnummer naam | HM 6 X 37 S |
Fabrieksnummer | HM |
Merk naam | FISCHER |
Aandrijving | Phillips kruisgleuf |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Boorgatdiameter | 12 |
Klembereik | 12-21 |
Kruisgleufnr | 3 |
Lengte schroef | 37 |
Metrisch | M 6 |
Plaatdikte | 6-15 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/ankers-en-pluggen/fischer-keilpluggen-zadels-en-hollewand-pluggen/plughm1z0061037