Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PLUCHS1Z |
Artikelgroep omschrijving | FISCHER draadeinden RGM voor chemische ankers (inclusief moer en ring) |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Artikelnummer | PLUCHS1Z0160190 |
Artikelnummer naam | M16X190 |
Fabrieksnummer | RGM |
Merk naam | FISCHER |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Klembereik | 45 |
Lengte | 190 |
Metrisch | M 16 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/ankers-en-pluggen/fischer-chemische-ankers/pluchs1z0160190