Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | F2441610 |
Artikelgroep omschrijving | FIBRO veer-pas/afstandstuk |
Materiaal | Staal |
Artikelnummer | F24416100100030 |
Artikelnummer naam | 244.1610003045 |
Fabrieksnummer | 244.16 |
Merk naam | FIBRO |
Kortinggroep | PD039 |
Materiaal | Staal |
Draaddiameter | M 6 |
Kophoogte | 10 |
Moment | 13 |
Ringdiameter | 15 |
Schachtdiameter | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/machine-normdelen-fibro/veersystemen-en-gasdrukveren/fibro-veerpasafstandelementen/f24416100100030