Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | F0913110 |
Artikelgroep omschrijving | FIBRO 2091.31 geleidebus met flens |
Materiaal | Sintermetaal gehard |
Artikelnummer | F09131100200030 |
Artikelnummer naam | 20 x 52 ROT |
ISO nummer | 9448-2 |
Fabrieksnummer | 209131 |
Merk naam | FIBRO |
Kortinggroep | PD039 |
Materiaal | Sintermetaal |
Binnendiameter | 20 |
Buitendiameter | 32 |
Tolerantie geel * | 5» 9 |
Tolerantie groen * | 9» 12 |
Tol. rood * | 12» 16 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/machine-normdelen-fibro/geleideelementen/fibro-zuilgeleidebussen/f09131100200030