Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | F2074510 |
Artikelgroep omschrijving | FIBRO 207.45 klemstuk compleet |
Materiaal | Staal |
Artikelnummer | F20745100010000 |
Artikelnummer naam | Schroef+drukplaat tbv zuil/bus |
Fabrieksnummer | 207.45 |
Merk naam | FIBRO |
Kortinggroep | PD039 |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 8.5 |
Lengte x breedte | 15x13 |
Schroeven | M 6x20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/machine-normdelen-fibro/geleideelementen/fibro-toebehoren-geleidingen/f20745100010000