Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | F2446010 |
Artikelgroep omschrijving | FIBRO steunring |
Materiaal | St 37 |
Artikelnummer | F24460100250000 |
Artikelnummer naam | 244.6.025 |
Fabrieksnummer | 244.6 |
Merk naam | FIBRO |
Kortinggroep | PD039 |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 10.5 |
Buitendiameter | 32 |
Dikte | 4 |
Voor veerdiameter | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/machine-normdelen-fibro/elastomeren/fibroflex-toebehoren/f24460100250000