Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | F25100K0 |
Artikelgroep omschrijving | FIBROFLEX plaat |
Materiaal | Pol.SH:80=GR=5 90=GL=6 95=RD=7 |
Artikelnummer | F25100K07050252 |
Artikelnummer naam | 250X 250X5 S95 |
Fabrieksnummer | 251 |
Merk naam | FIBRO |
Kortinggroep | PD039 |
Materiaal | Kunststof |
Type | Fibroflex |
Breedte x lengte | 250x 250 |
Dikte | 5 |
Kleur | Rood |
https://www.nederland.bossard.com/nl/machine-normdelen-fibro/elastomeren/fibroflex-materiaal/f25100k07050252