Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | S750F0SN |
Artikelgroep omschrijving | SCHUMACHER snijplaten |
Materiaal | HSS |
Artikelnummer | S750F0SN0040000 |
Artikelnummer naam | 1/4-28 UNF |
DIN nummer | 22568 |
Fabrieksnummer | 750 |
Merk naam | SCHUMACHER |
Draadsoort | UNF |
Kortinggroep | PD035 |
Materiaal | HSS |
Buitendiameter | 20 |
Gangen per 1" | 28 |
Hoogte | 7 |
UNF | 1/4" |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/tappensnijplaten---niet-metrisch/schumachersnijplatenuncenunf/s750f0sn0040000