Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | S750E0SN |
Artikelgroep omschrijving | SCHUMACHER snijplaten |
Materiaal | HSS |
Artikelnummer | S750E0SN0000000 |
Artikelnummer naam | 0-80 UNF |
DIN nummer | 22568 |
Fabrieksnummer | 750 |
Merk naam | SCHUMACHER |
Draadsoort | UNF nr. |
Kortinggroep | PD035 |
Materiaal | HSS |
Buitendiameter | 16 |
Gangen per 1" | 80 |
Hoogte | 5 |
UNF | Nr. 0 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/tappensnijplaten---niet-metrisch/schumachersnijplatenuncenunf/s750e0sn0000000