Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | S740B0SN |
Artikelgroep omschrijving | SCHUMACHER snijplaten |
Materiaal | HSS |
Artikelnummer | S740B0SN0010000 |
Artikelnummer naam | 1-64 UNC |
DIN nummer | 22568 |
Fabrieksnummer | 740 |
Merk naam | SCHUMACHER |
Draadsoort | UNC nr. |
Kortinggroep | PD035 |
Materiaal | HSS |
Buitendiameter | 16 |
Gangen per 1" | 64 |
Hoogte | 5 |
UNC | Nr. 1 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/tappensnijplaten---niet-metrisch/schumachersnijplatenuncenunf/s740b0sn0010000