Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | S356B0ST |
Artikelgroep omschrijving | SCHUMACHER roltappen 35600 ST |
Materiaal | HSS-E TiN gecoat (2553) |
Artikelnummer | S356B0ST0100000 |
Artikelnummer naam | 10-24 UNC |
DIN nummer | 371 |
Fabrieksnummer | 3560 |
Merk naam | SCHUMACHER |
Draadsoort | UNC nr. |
Kortinggroep | PD035 |
Materiaal | HSS |
Gangen per 1" | 24 |
UNC | No.10 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/tappensnijplaten---niet-metrisch/schumacher-machine-roltappen-unc-nr-en-unc/s356b0st0100000