Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | S71500SN |
Artikelgroep omschrijving | Schumacher snijmoeren, 6 kant |
Materiaal | HSS |
Artikelnummer | S71500SN0140150 |
Artikelnummer naam | M 14 X 1,5 |
DIN nummer | 382 |
Fabrieksnummer | 715 |
Merk naam | SCHUMACHER |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Kortinggroep | PD035 |
Materiaal | HSS |
Buitendiameter | 38 |
Hoogte | 10 |
Metrisch | M 14 |
Spoed | 1.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/tappensnijplaten---metrisch/schumacher-snijmoeren-en--platen/s71500sn0140150