Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | S70500SN |
Artikelgroep omschrijving | SCHUMACHER snijmoeren, zeskant |
Materiaal | HSS |
Artikelnummer | S70500SN0050000 |
Artikelnummer naam | M 5 |
DIN nummer | 382 |
Fabrieksnummer | 705 |
Merk naam | SCHUMACHER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD035 |
Materiaal | HSS |
Buitendiameter | 20 |
Metrisch | M 5 |
Spoed | 0.8 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/tappensnijplaten---metrisch/schumacher-snijmoeren-en--platen/s70500sn0050000