Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | S33624SE |
Artikelgroep omschrijving | SCHUMACHER machinetappen 45° 33600 Mistral AL |
Materiaal | HSS-E PM DLC Diamond Like Carbon (24) |
Artikelnummer | S33624SE0100000 |
Artikelnummer naam | M10 |
DIN nummer | 371 |
Fabrieksnummer | 3360 |
Merk naam | SCHUMACHER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD035 |
Materiaal | HSS |
Metrisch | M 10 |
Spoed | 1.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/tappensnijplaten---metrisch/schumacher-machinetappen-voor-aluminium-en-messing/s33624se0100000