Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | S30653SE |
Artikelgroep omschrijving | SCHUMACHER roltappen 30600 ST |
Materiaal | HSS-E (53) |
Artikelnummer | S30653SE0080000 |
Artikelnummer naam | M 8 |
DIN nummer | 371 |
Fabrieksnummer | 3060 |
Merk naam | SCHUMACHER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD035 |
Materiaal | HSS |
Metrisch | M 8 |
Spoed | 1.25 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/tappensnijplaten---metrisch/schumacher-machine-roltappen-draadvormers/s30653se0080000