Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | S30600ST |
Artikelgroep omschrijving | SCHUMACHER roltappen 30600 ST |
Materiaal | HSS-E TiN gecoat (2553) |
Artikelnummer | S30600ST0030000 |
Artikelnummer naam | M 3 |
DIN nummer | 371 |
Fabrieksnummer | 3060 |
Merk naam | SCHUMACHER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD035 |
Materiaal | HSS |
Metrisch | M 3 |
Spoed | 0.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/tappensnijplaten---metrisch/schumacher-machine-roltappen-draadvormers/s30600st0030000