Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | W13A0010 |
Artikelgroep omschrijving | Stahlw. steekringsleutel Inch afmetingen |
Materiaal | Staal verchroomd |
Artikelnummer | W13A00100300000 |
Artikelnummer naam | NR.13A 1.7/8 |
DIN nummer | 3113 |
Fabrieksnummer | 13A |
Merk naam | STAHLWILLE |
Draadsoort | Inch afm. |
Kortinggroep | PD046 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verchroomd |
Breedte | 68.4 |
Kopbreedte | 103 |
Kopdikte | 14 |
Lengte | 530 |
Ringdikte | 21 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/steek--en-ringsleutels/steekringsleutels/w13a00100300000