Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | W10A0010 |
Artikelgroep omschrijving | STAHLWILLE dubbele steeksleutel Inch afmetingen |
Materiaal | Staal verchroomd |
Artikelnummer | W10A00100180021 |
Artikelnummer naam | 1-1/8""X 1-5/16 |
Fabrieksnummer | 10A |
Merk naam | STAHLWILLE |
Draadsoort | Inch afm. |
Kortinggroep | PD046 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verchroomd |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/steek--en-ringsleutels/dubbele-steeksleutels/w10a00100180021