Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | W1040010 |
Artikelgroep omschrijving | STAHLWILLE doorslagen 8-kantig |
Materiaal | Staal, zilvergelakt |
Artikelnummer | W10400101200004 |
Artikelnummer naam | NR.104 120X4 |
DIN nummer | 6458 |
Fabrieksnummer | 104 |
Merk naam | STAHLWILLE |
Kortinggroep | PD046 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Gelakt |
Afw. verpakking | - |
Buitendiameter | 10 |
Inhoud | - |
Lengte | 120 |
Puntdiameter | 4 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/overig-gereedschap/stahlwille-doorslagen-en-centerpunten/w10400101200004