Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | STAAP010 |
Artikelgroep omschrijving | Stapelapparaten voor DIN 6799 Benzing |
Materiaal | Staal |
Artikelnummer | STAAP0100032000 |
Artikelnummer naam | Gr.3,2 |
Fabrieksnummer | STAAP, BN 1178 |
Kortinggroep | PD003 |
Materiaal | Staal |
Type | Benzing |
Grootte | 3.2 |
Kleur | Blauw |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/montage-gereedschap/montagegereedschap-voor-zekerings--en-asborgringen/staap0100032000