Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PTSTT0A2 |
Artikelgroep omschrijving | Reparatiesets voor schroefdraad, Tangless inserts |
Materiaal | Gereedschap metaal/kunststof met RVS A2 inserts |
Artikelnummer | PTSTT0A20040000 |
Artikelnummer naam | M 4 |
Fabrieksnummer | PTSTT |
Merk naam | KATO |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD041 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Aantal stuks | 10 |
Metrisch | M 4 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/gereedschap-voor-inserts/kato-reparatiesets/ptstt0a20040000