Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PTTVTCSN |
Artikelgroep omschrijving | KATO handtappen volsnijder voor inserts |
Materiaal | HSS snelstaal |
Artikelnummer | PTTVTCSN0040000 |
Artikelnummer naam | UNC 1/4-20 |
Fabrieksnummer | PTTVT |
Merk naam | KATO |
Draadsoort | UNC |
Kortinggroep | PD041 |
Materiaal | HSS |
Boordiameter | 6.7 |
UNC | 1/4"-20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/gereedschap-voor-inserts/kato-handtappen-en-machinetappen-unc-voor-inserts/pttvtcsn0040000