Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PTTVTBSN |
Artikelgroep omschrijving | KATO handtappen volsnijder voor inserts |
Materiaal | HSS snelstaal |
Artikelnummer | PTTVTBSN0080000 |
Artikelnummer naam | UNC No.8-32 |
Fabrieksnummer | PTTVT |
Merk naam | KATO |
Draadsoort | UNC nr. |
Kortinggroep | PD041 |
Materiaal | HSS |
Boordiameter | 4.4 |
UNC-nummerdraad | No. 8-32 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/gereedschap-voor-inserts/kato-handtappen-en-machinetappen-unc-voor-inserts/pttvtbsn0080000