Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PTTVS0SN |
Artikelgroep omschrijving | KATO handtappen voorsnijder voor inserts |
Materiaal | HSS snelstaal |
Artikelnummer | PTTVS0SN0040000 |
Artikelnummer naam | M4 |
Fabrieksnummer | PTTVS |
Merk naam | KATO |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD041 |
Materiaal | HSS |
Boordiameter | 4.2 |
Metrisch | M 4 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/gereedschap-voor-inserts/kato-handtappen-en-machinetappen-metrisch-voor-inserts/pttvs0sn0040000