Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PTTSP0SN |
Artikelgroep omschrijving | KATO machinetappen rechtsspiraal voor inserts |
Materiaal | HSS snelstaal |
Artikelnummer | PTTSP0SN0160000 |
Artikelnummer naam | M16 |
Fabrieksnummer | PTTSP, BN 37651 |
Merk naam | KATO |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD041 |
Materiaal | HSS |
Boordiameter | 16.5 |
Metrisch | M 16 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/gereedschap-voor-inserts/kato-handtappen-en-machinetappen-metrisch-voor-inserts/pttsp0sn0160000