Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PTTPO0SN |
Artikelgroep omschrijving | KATO potgat handtappen voor inserts |
Materiaal | HSS snelstaal |
Artikelnummer | PTTPO0SN0025000 |
Artikelnummer naam | M2,5 |
Fabrieksnummer | PTTPO |
Merk naam | KATO |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD041 |
Materiaal | HSS |
Boordiameter | 2.6 |
Metrisch | M 2.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/gereedschap-voor-inserts/kato-handtappen-en-machinetappen-metrisch-voor-inserts/pttpo0sn0025000