Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | W1292110 |
Artikelgroep omschrijving | Stahlwille telescoopspiegel |
Materiaal | Staal met kunststof, zwart |
Artikelnummer | W12921100030000 |
Artikelnummer naam | NR.12921 50mm |
Fabrieksnummer | 12921 |
Merk naam | STAHLWILLE |
Kortinggroep | PD046 |
Materiaal | Staal |
Diameter | 50 |
Lengte | 180-530 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/gereedschap-voor-garages/spiegels-magneten-pincetten-zaklampen/w12921100030000