Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | W1010010 |
Artikelgroep omschrijving | STAHLWILLE gepr.ritsbeitel |
Materiaal | Staal verchroomd |
Artikelnummer | W10100100060000 |
Artikelnummer naam | NR.101/6 |
Fabrieksnummer | 101 |
Merk naam | STAHLWILLE |
Kortinggroep | PD046 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verchroomd |
Breedte | 4 |
Lengte | 150 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/gereedschap-voor-garages/breekijzers-en-beitels/w10100100060000