Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | W46A0010 |
Artikelgroep omschrijving | Stahlw.dop 12-kant lang 3/8"" Inch afmetingen |
Materiaal | Staal verchroomd |
Artikelnummer | W46A00100100000 |
Artikelnummer naam | NR.46A 5/8 |
DIN nummer | 3124 |
ISO nummer | 2725 |
Fabrieksnummer | 46A |
Merk naam | STAHLWILLE |
Draadsoort | Inch afm. |
Kortinggroep | PD046 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verchroomd |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/doppen-en-hulpstukken/doppen-en-hulpstukken-38-aansluiting/w46a00100100000