Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | W4400010 |
Artikelgroep omschrijving | Stahlw. Inbus dop bi6kt lang ¼ |
Materiaal | Staal verchroomd |
Artikelnummer | W44000100030000 |
Artikelnummer naam | NR.44 3 mm |
DIN nummer | 7422 |
Fabrieksnummer | 44 |
Merk naam | STAHLWILLE |
Kortinggroep | PD046 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verchroomd |
Bestemd voor | M 16 |
Binnenzeskant | 3 |
Buitendiameter | 50 |
Dikte | 3 |
Gatdiameter | 17 |
Gleufbreedte | 1.6 |
Kruisgleufnr | 4 |
Sleutelwijdte | 10 |
Torxnummer | 40 |
Totale lengte | 55 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/doppen-en-hulpstukken/doppen-en-hulpstukken-14-aansluiting/w44000100030000