Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | BWP000PT |
Artikelgroep omschrijving | BILZ wisselplaat |
Materiaal | P5 HC-P20 + TiN |
Artikelnummer | BWP000PT0651204 |
Artikelnummer naam | MCEX120404FRHP5 |
Fabrieksnummer | WP |
Merk naam | H.BILZ |
Kortinggroep | PD036 |
Materiaal | Sintermetaal |
Bestemd voor | Verzinken |
Dikte | 4.76 |
Lengte | 12 |
Opmerkingen | Opboren |
Radius snijhoek | 0.4 |
Toepassing | Terugwrts |
Vorm | RUIT86° |
Vrijloophoek | 7° |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/boren-frezen-wisselplaten/wisselplaten-hbilz/bwp000pt0651204