Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | BWP000P2 |
Artikelgroep omschrijving | BILZ wisselplaat |
Materiaal | P2 HW-P30 |
Artikelnummer | BWP000P21101504 |
Artikelnummer naam | SCMT150604ENP2 |
Fabrieksnummer | WP |
Merk naam | H.BILZ |
Kortinggroep | PD036 |
Materiaal | Sintermetaal |
Bestemd voor | Frees |
Dikte | 6.35 |
Lengte | 15 |
Radius snijhoek | 0.4 |
Toepassing | Verzinken |
Vorm | Vierkant |
Vrijloophoek | 7° |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/boren-frezen-wisselplaten/wisselplaten-hbilz/bwp000p21101504