Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | BWP000KD |
Artikelgroep omschrijving | BILZ wisselplaat |
Materiaal | PKD/PCD |
Artikelnummer | BWP000KD0870902 |
Artikelnummer naam | SCHW090302FRHD1 |
Fabrieksnummer | WP |
Merk naam | H.BILZ |
Kortinggroep | PD036 |
Materiaal | Sintermetaal |
Bestemd voor | Aluminium |
Dikte | 3.18 |
Lengte | 9 |
Opmerkingen | Gietijzer |
Radius snijhoek | 0.2 |
Toepassing | Snijkant |
Vorm | Vierkant |
Vrijloophoek | 7° |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/boren-frezen-wisselplaten/wisselplaten-hbilz/bwp000kd0870902