Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 338N00SN |
Artikelgroep omschrijving | Spiraalboren met cilindrische schacht |
Materiaal | HSS, snelstaal 780 tot 900 HV |
Artikelnummer | 338N00SN0092000 |
Artikelnummer naam | 9,2 |
DIN nummer | 338N |
Kortinggroep | PD042 |
Materiaal | HSS |
Diameter | 9.2 |
Lengte spaangroef | 81 |
Totale lengte | 125 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/boren-frezen-wisselplaten/spiraalboren/338n00sn0092000