Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 338N00SE |
Artikelgroep omschrijving | Spiraalboren met cilindrische schacht |
Materiaal | HSS-E Co, snelstaal 820 tot 920 HV |
Artikelnummer | 338N00SE0031000 |
Artikelnummer naam | 3,1 |
DIN nummer | 338N |
Kortinggroep | PD042 |
Materiaal | HSS |
Diameter | 3.1 |
Lengte spaangroef | 36 |
Totale lengte | 65 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/boren-frezen-wisselplaten/spiraalboren/338n00se0031000