Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | HAMBO0HM |
Artikelgroep omschrijving | SDS-plus hamerboren voor beton en baksteen met SDS-opname |
Materiaal | Staal met hardmetalen punt |
Artikelnummer | HAMBO0HM0150160 |
Artikelnummer naam | 15X 160/100 |
Fabrieksnummer | HAMBO |
Kortinggroep | PD042 |
Materiaal | Hardmetaal |
Type | SDS |
Diameter | 15 |
Max. boordiepte | 100 |
Totale lengte | 160 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/gereedschappen/boren-frezen-wisselplaten/hamerboren/hambo0hm0150160